Danfoss logo
Sensor MBS 9200-B411-B3CD14-3_064G5238, 064G5240

Tryktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

064G5238

Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 14 x 1.5, Specif. nøgle: MBS 9200-B411-B3CD14-1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 1
Anbefalet monteringsmoment [Nm]25 Nm
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Bristetryk [bar]50.0 bar
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. komment.Ventilation STIFT 4
Elektr. tilslutn. std.ISO 15170
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningBayonet
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Holdbarhed P @ 10-90% FS10000000
Hysterese og repeterbarhed ±FS[%]0.10 % RH
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]0 °C
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Material DescriptionSensor MBS 9200-B411-B3CD14-3.
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Monteringsplaceringsfejl @ 180° ±FS(%)0.35 % RH
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS typ. [%]0.50 % RH
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Egenskab
Værdi
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Maks.]257 °F
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]3.5 bar
PakkeformatMultipak
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 9200
PulsationsdæmperNo
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Referencetemperatur [°C]25 °C
SCIP-dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavnAKS/MBS
Specif. nøgleMBS 9200-B411-B3CD14-1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB inde i CTR ±FS [%]1.50 % RH
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [psi] [Maks.]2.18 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.ISO 6149-2
Tryktilslutn. str.14 x 1.5
Tryktilslutn. typeM
Tryktilslutning HEX [mm]32.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.129 Kilogram
Nettovægt0.124 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428965651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm