Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Tryktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 60 mbar, 0 psi - 0.87 psi

064G0013

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 9200-B211-A1GB04-F

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 1
Anbefalet monteringsmoment [Nm]25 Nm
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Bristetryk [bar]50.0 bar
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelsePg 9
Elektrisk tilslutningAngular connector
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Holdbarhed P @ 10-90% FS10000000
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]0 °C
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Material DescriptionSensor MBS 9200-B211-A1GB04-F
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Monteringsplaceringsfejl @ 180° ±FS(%)0.80 % RH
Nøjagtighed @ ref. temp. ±FS typ. [%]1.50 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Egenskab
Værdi
Overtryk, maks. [bar]3.5 bar
PakkeformatMultipak
Pressure range [mbar] [max]60.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 9200
PulsationsdæmperNo
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavnAKS/MBS
Specif. nøgleMBS 9200-B211-A1GB04-F
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB inde i CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [psi] [Maks.]0.87 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. noteA
Tryktilslutn. std.DIN 3852-E
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.177 Kilogram
Nettovægt0.161 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255236955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm