Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Tryktransmitter, EMP 2, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

084G2115

Elektrisk tilslutning: Terminal blok, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: EMP 2-3031-F6CD24-2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesN
+ forsyningP
Antal pr. pakkeformat8 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. størrelsePg 13.5
Elektrisk tilslutningTerminal blok
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul7(c)-I
GodkendelseABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Højt clip-niveau22.40
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]70 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]158 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]32 °F
Lavt clip-niveau3.60
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Material DescriptionTRYKTRANSM. 0...100 BAR,PP200 BAR
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
MembranNej
Nøjagtighed, Max. ±FS1.00 % RH
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Egenskab
Værdi
Overtryk, maks. [bar]200.0 bar
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeEMP 2
PulsationsdæmperNo
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms]4 ms
SCIP-dossier nr.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP-dossier produktnavnEMP
Specif. nøgleEMP 2-3031-F6CD24-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tryk han/hunHan/hun
Trykenhed ref.Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.]100.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]1450.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. noteEXT. G1/4 INT
Tryktilslutn. std.EN 228-1
Tryktilslutn. str.1/2
Tryktilslutn. typeG
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.073 Kilogram
Nettovægt0.98 Kilogram
Volume2.455 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423018444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm