Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Tryktransmitter, DST P650, 34.47 bar - 275 bar, 500 psi - 4000 psi

090G7108

Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20-2A, Specif. nøgle: DST P650-AE1T-C7BD083

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift B
+ forsyningStift A
+ udgangStift C
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Bristetryk [psig]36259 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.DT04
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningDeutsch DT04
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Højt clip-niveau10.00
Identisk produkt090G6108
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-40 °F
Lavt clip-niveau0.20
Material DescriptionSensor DST P650-AE1T-C7BD083 I/50
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]125 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [psig]12000 psig
PakkeformatIndustripakke
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeDST P650
PulsationsdæmperYes
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]2 ms
RoHS-overensstemmelseYes - RoHS ok
Specif. nøgleDST P650-AE1T-C7BD083
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]275.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]34.47 bar
Trykområde [psi] [Maks.]4000.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]500.00 psi
Tryktilslutn. std.SAE J1926/2
Tryktilslutn. str.7/16-20-2A
Tryktilslutn. typeUNF
Tryktilslutning HEX [mm]22.0 mm
Udgang sign.Voltage
Udgangssignal [V] [Maks.]6.2500 V
Udgangssignal [V] [Min.]0.2500 V
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.068 Kilogram
Nettovægt0.054 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162525432
Proposition 65No significant risk