Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin, 9/16-18 UNF

Tryktransmitter, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G6137

Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 9/16-18, Specif. nøgle: DST P650-3416-C7BD113

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift B
+ forsyningStift A
+ udgangStift C
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Bristetryk [bar]2500.0 bar
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.DT04
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningDeutsch DT04
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Højt clip-niveau94.00
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-40 °F
Lavt clip-niveau6.00
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C7BD113
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]750.0 bar
PakkeformatMultipak
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeDST P650
PulsationsdæmperYes
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.]10.0 % RH
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]2 ms
RoHS-overensstemmelseYes - RoHS ok
Specif. nøgleDST P650-3416-C7BD113
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]250.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]3625.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.SAE J1926-2
Tryktilslutn. str.9/16-18
Tryktilslutn. typeUNF
Tryktilslutning HEX [mm]22.0 mm
Udgang sign.Ratio metric
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt67 Gram
Nettovægt61 Gram
Volume0.09 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162736081
Proposition 65No significant risk