Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Tryktransmitter, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

090G6042

Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P650-3816-C3GB041

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 1
+ forsyningStift 2
+ udgangStift 4
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Bristetryk [bar]2500.0 bar
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.DT04
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningDeutsch DT04
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Højt clip-niveau94.00
Identisk produkt090G7042
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-40 °F
Lavt clip-niveau6.00
Material DescriptionSensor DST P650-3816-C3GB041
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]125 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]1500.0 bar
PakkeformatMultipak
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeDST P650
PulsationsdæmperYes
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.]10.0 % RH
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]2 ms
RoHS-overensstemmelseYes - RoHS ok
Specif. nøgleDST P650-3816-C3GB041
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]600.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]8702.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.DIN 3852-E
Tryktilslutn. str.1/4-A
Tryktilslutn. typeG
Tryktilslutning HEX [mm]22.0 mm
Udgang sign.Ratio metric
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.061 Kilogram
Nettovægt0.055 Kilogram
Volume0.09 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424616328
Proposition 65No significant risk