Danfoss logo
DST P100 presssure transmitter_laying

Tryktransmitter, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi

075G1073

Tryktilslutn. type: M, Specif. nøgle: DST P100-S126-K8CD37-3

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 1
+ udgangStift 3
Antal pr. pakkeformat60 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. std.INGEN
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningAMPSEAL 16
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Farve på elektrisk tilslutningBlack
Fejlsignalniveau95.00
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Højt clip-niveau92.00
Husmateriale304L
Identisk produkt075G1073
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP69K
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]130 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-20 °C
Lavt clip-niveau6.00
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(14.7-144.7psi Abs)
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]125 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Overtryk, maks. [bar]35.9 bar
Overtryk, maks. [psi]520 psi
PakkeformatIndustripakke
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeDST P100
PulsationsdæmperNo
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.]10.0 % RH
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]2 ms
Specif. nøgleDST P100-S126-K8CD37-3
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB inde i CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Absolute
Trykområde [bar] [Maks.]9.98 bar
Trykområde [bar] [Min.]1.01 bar
Trykområde [psi] [Maks.]144.70 psi
Trykområde [psi] [Min.]14.70 psi
Tryktilslutn. std.INGEN
Tryktilslutn. str.10 x 1.5
Tryktilslutn. typeM
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Ratio metric
UL-klassificeretYes
Væskeberørt materiale304L/316L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.064 Kilogram
Nettovægt0.051 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424068219
Proposition 65No significant risk