MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG10-600
188X5840
Length [mm]: 600
188X5840
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET 55SE IG10 FEA L600 DP MW |
| Model | S55SE-IG10-600 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 1 Kilogram |