MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS16-2000
181H2418
Length [mm]: 2000
181H2418
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS16 FEA L2000 DP MW |
| Model | S64-IS16-2000 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 39.4 Kilogram |
| Nettovægt | 39.4 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 2.29 Cubic meter |