Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-2000

181H1730

Length [mm]: 2000
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Længde [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L2000DIV.B
ModelS100-IS06-2000
Egenskab
Værdi
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket
TilslutningDN200

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt41.8 Kilogram
Egenskab
Værdi
Nettovægt41.8 Kilogram