MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1500
181H1538
Length [mm]: 1500
181H1538
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S81 IS16 L1500 FEA DP MW |
| Model | S81-IS16-1500 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN300 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 36.9 Kilogram |
| Nettovægt | 36.9 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 2.79 Cubic meter |