MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-1500
181H1417
Length [mm]: 1500
181H1417
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS10 FEA L1500 DP MW |
| Model | S64-IS10-1500 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 72.9 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 72.9 Kilogram |