MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG16-1000
181H1212
Length [mm]: 1000
181H1212
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S55SE IG16 FEA L1000 DP MW |
| Model | S55SE-IG16-1000 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 30.7 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 30.7 Kilogram |