MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16/25-600
181H0821
Length [mm]: 600
181H0821
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L600 DP MW |
| Model | S41/S42-IS10/16/25-600 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN150 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 26 Kilogram |
| Nettovægt | 26 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 654.48 Liter |