MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-1000
181H0607
Length [mm]: 1000
181H0607
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSS31aIG,L1000F.clos.,min.w |
| Model | S31A-IG10/16/25-1000 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN65 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 15.5 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 15.5 Kilogram |