MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-500
181H0032
Length [mm]: 500
181H0032
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S4 IS L500 FC MW |
| Model | S4A-IS16-500 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN32 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 8.7 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 8.7 Kilogram |