Danfoss logo
Function module, SVA-140B 80, 148B6928

Funktionsmodul, SVA-140B 80, Maks. driftstryk [bar]: 140, Låg

148B6928

Maks. driftstryk [bar]: 140

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktSVL-140B 80
Dele inkl.1 pakning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseC UL US LISTEDCECRN
HalsStandard
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR744
Maks. Arbejdstryk [psig]2030 psig
Maks. driftstryk [bar]140.0 bar
Material DescriptionSVA-140B Top complete 80
Egenskab
Værdi
PakkeformatEnkeltpakke
Parts program navnSVA-140B
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnFunktionsmodul
ProdukttilbehørSVL Flexline-tilbehør
ProdukttypeSVA-140B 80
REACH-kandidatlistens stofferNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TypebetegnelseKomplet top
UdstyrLåg
UL-klassificeretYes
VaremærkeSVL Flexline

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt9.55 Kilogram
Nettovægt6.95 Kilogram
Volume32.233 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162692660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm