Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4061

Akva Lux II TDP RENO

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Min.]1
BeskrivelseAkva Lux II TDP RENO
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse1/2"
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorIntegreret
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeUden
KabinetmaterialeHvidlakeret stål
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
Mixing circuit - controlTermostat
Pakke, bredde [mm]800 mm
Pakke, dybde [mm]600 mm
Egenskab
Værdi
Pakke, højde [mm]340 mm
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeWarranty & Service
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund og mulighed for toptilslutn.
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Varmekapacitet [kW] [Min]10 kW
VarmereguleringstypeDifferenstryk + zoneventil
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
Varmtvand, regulatornavnPTC2
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt22 Kilogram
Nettovægt20 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424653811