Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat FSS A, Bund, 45 kW, Type 1

145B0966

Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Min.]1
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseDanfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]153 mm
Dybde uden kabinet [mm]110 mm
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Højde med kabinet [mm]600 mm
Højde uden kabinet [mm]590 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeUden
KabinetmaterialeHvidlakeret i væggen
KabinetmulighedEkstra
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS w/Circ
Mixing circuit - controlTermostat
Pakke, bredde [mm]800 mm
Pakke, dybde [mm]600 mm
Pakke, højde [mm]160 mm
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat FSS A
Egenskab
Værdi
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Varmekapacitet [kW] [Min]10 kW
VarmeregulatornavnTPC-M
VarmereguleringstypeDifferenstryk + zoneventil
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
varmeveksler, lodningsmaterialeRustfast stål
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
varmevekslerlegeringAISI 316
Varmtvand, cirkulationspumpemærkeWilo
Varmtvand, cirkulationspumpetypeYONOS PARA Z15/7 RK
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 StS 26
VarmtvandscirkulationInkluderet
Varmtvandsydelse [kW] [Max]45 kW
Varmtvandsydelse [kW] [Min]37 kW
Yderligere informationVarmtvandscirkulation

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt14.73 Kilogram
Nettovægt13.53 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume84.525 Liter
EAN/UPC5702428524605