Danfoss logo
145B0910

Warranty & Service

145B0909

Danfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min til radiatoropvarmning med varmtvandscirkulation

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Min.]1
BeskrivelseDanfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min til radiatoropvarmning med varmtvandscirkulation
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]153 mm
Dybde uden kabinet [mm]110 mm
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeUden
KabinetmaterialeHvidlakeret i væggen
KabinetmulighedEkstra
Material DescriptionEvoFlat FSS A3 w/Cirk.
Mixing circuit - controlTermostat
Pakke, bredde [mm]800 mm
Pakke, dybde [mm]600 mm
Pakke, højde [mm]160 mm
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeWarranty & Service
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Egenskab
Værdi
Stations typeType 3
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Varmekapacitet [kW] [Min]10 kW
VarmeregulatornavnTPC-M
VarmereguleringstypeDifferenstryk + zoneventil
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
Varmtvand, cirkulationspumpemærkeWilo
Varmtvand, cirkulationspumpetypeYONOS PARA Z15/7 RK
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H+ 60
VarmtvandscirkulationUden
Varmtvandsydelse [kW]55 kW
Yderligere informationVarmtvandscirkulation

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt16.66 Kilogram
Nettovægt15.46 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428524575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm