Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

EvoFlat FSS A, Bund, Type 2

145B0302

EvoFlat FSSR A2 TPC-M o/front

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Maks.]2
Antal husstande [Min.]1
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat FSSR A2 TPC-M o/front
Bredde med kabinet [mm]545 mm
Bredde uden kabinet [mm]545 mm
CE-mærketNo
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]153 mm
Dybde uden kabinet [mm]110 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]590 mm
Højde uden kabinet [mm]590 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeUden
KabinetmaterialeHvidlakeret i væggen
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionØstrig ombytnings station
Mixing circuit - controlTermostat
Navn på producentDanfoss
Omfattet af WEEENo
Pakke, bredde [mm]800 mm
Egenskab
Værdi
Pakke, dybde [mm]600 mm
Pakke, højde [mm]160 mm
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat FSS A
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksInsulated Flatstations
Stations typeType 2
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Varmekapacitet [kW] [Min]10 kW
VarmeregulatornavnTPC-M
VarmereguleringstypeDelta p-regulator
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
Varmtvand, cirkulationspumpemærkeWilo
Varmtvand, cirkulationspumpetypeYONOS PARA Z15/7 RK
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 26
VarmtvandscirkulationUden
Varmtvandsydelse [kW]37 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt13.7 Kilogram
Nettovægt13 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424285869
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm