Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Type 3, Varmeregulatornavn: RAVK, Varmtvand, regulatornavn: IHPT
144H3041
Produkttype: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Type 3, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT
144H3041
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | direct heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water |
| Bredde med kabinet [mm] | 300 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 300 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | DN15 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Cirkulation, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dybde med kabinet [mm] | 240 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 240 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| Godkendelse | CE |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMA |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 660 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 660 mm |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kabinetmateriale | Uden |
| Kabinetmulighed | Nej |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 3 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix VMTD MIX-I-FI Mini |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 7931dbee-1e17-49bf-ab71-5be5d45ecee8 |
| SCIP-dossier produktnavn | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 3 |
| Stations type | Type 3 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | RAVK |
| Varmereguleringstype | Termostatisk + delta p-regulator |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmtvand, regulatornavn | IHPT |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmtvand, vekslertype | XB06H+-1 60 G3/4"*10 H |
| Varmtvandscirkulation | Valgfrit |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 20 Kilogram |
| Nettovægt | 19 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561821997 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |