Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 2.50 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230

140F0469

Kabeltype: Dobbeltleder, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 5, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseDEVImat 150T 2,5m² 230V 375W + Display
CE-mærketYes
Dækningsområde [m²]2.50 m²
Deformationsstyrke [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP-klasseIPX7
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Installationstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
KabelafskærmningAlufolie 100 %
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kabelmodstand [ohm]141.0000 Ohm
KabeltypeDobbeltleder
Kold tilledningdimension [mm²]1.0 mm²
Egenskab
Værdi
LederisoleringFEP
Material DescriptionDEVImat 150T 2,5m² 230V 375W + Display
Måttebredde [m]0.5 m
Måtteeffekt [W/m²]150 W/m²
Måttelængde [m]5.00 m
Product line21
ProduktgruppeSets heating elements
ProdukttypeDEVImat™ 150T + DISPLAY
Tilbehør sætDEVIreg™ Display Connect
TilledningJa
Tilledning antal1
Tilledning typeDTWB
Trækstyrke [N]120 N
Varmeeffekt [W]375 W
VarmeprincipSeriel resistiv
Warranty type20-year full service warranty
Ydre kappePVDF

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.857 Kilogram
Nettovægt1.507 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466253403