Plate, S47/PL.05 316L TL 1234R/L S.L
134Z2383
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z2383
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S47/PL.05 316L TL 1234R/L S.L |
| Model | S47/PL.05 316L TL 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Spare part |
| Produkttype | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tilslutning | DN100 |
| Tykkelse [mm] | 0.5 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 2 Kilogram |