Danfoss logo
-product-details

111H1278

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader186
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCECRNEACUAUL
H1 tilslut. typeVictaulic connection
H1 tilslut.størrelseT76.1
H2 tilslut. typeVictaulic connection
H2 tilslut.størrelseT76.1
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
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. driftstryk [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H129L-EZD-186(93/46+46)
Model no.129
PakkeformatSingle pack
Egenskab
Værdi
PlademønsterZD-B
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H129L-EZD-B
Q1-tilslut.størrelsesområdeN1/2
Q1-tilslut.typeG Internal thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeN1/2
Q2-tilslut.typeG Internal thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH18.2
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1"5/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeH18.2
Q5-tilslut.typeSolder connection
Q6-tilslut.størrelsesområdeH1"5/8
Q6-tilslut.typeSolder connection
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH129L-EZD-B
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt74.7 Kilogram
Nettovægt66.7 Kilogram
Volume171.396 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255298250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm