Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, MPHE H118L-EZ, Number of plates: 90-product-details

Micro Plate heat exchanger, MPHE H118L-EZ, Number of plates: 90

111H0523

Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader90
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionEvaporator
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilslut. typeG External thread connection
H1 tilslut.størrelseL1"1/2
H2 tilslut. typeG External thread connection
H2 tilslut.størrelseL1"1/2
H3 tilslut. typeNull
H3 tilslut.størrelseNull
H4 tilslut. typeNull
H4 tilslut.størrelseNull
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriIII
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]35.0 bar
Maks. driftstryk [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-90
Modelnr.118
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PlademønsterZ
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H118L-EZ
Q1-tilslut.størrelsesområdeNull
Q1-tilslut.typeNull
Q2-tilslut.størrelsesområdeNull
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområdeH5/8
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1"1/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH118L-EZ
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt42 Kilogram
Nettovægt32 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume101.52 Liter
EAN/UPC5715255227151