Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right
088X4636
Stainless steel manifold with shunt, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 master controller, right version
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
088X4636
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Adaptiv læring | Ja |
| Aktuator | 24V |
| Application type | UnoFloor |
| Automatisk afbalancering | Ja |
| Beskrivelse | Stainless steel manifold with shunt, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 master controller, right version |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energiforbrug pr. udgang [W] [Maks.] | 3 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Forsyningsspænding [V] | 230V Hz 50 |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 60 °C |
| Gulvvarme, manifoldtype | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Unofloor Mixing 6 Loops Right Icon 24V |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Number of connections | 2 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | UnoFloors |
| Produkttype | Warranty & Service |
| PWM | Ja |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulering | ICON1 Master controller |
| Shunt | FHM-C1 |
| Tryk, nominel primær [bar] | 6 bar |
| Ventilkontrol | Ja |
| Version | Right |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2020 Kilogram |
| Nettovægt | 1716 Kilogram |
| Volume | 82.998 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424627812 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |