Danfoss logo
EKC 366

Medietemperaturstyring, EKC 366

084B7076

Forsyningsspænding [V] AC: 24, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat16 stk.
CE-mærketYes
Datakomm. mulighederLON RS 485
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Effektforbrug [VA]5.0 VA
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionMedia temperature controller
GodkendelseC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Egenskab
Værdi
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionEKC 366 Media temp. controller
MonteringDIN-skinne
PakkeformatMultipak
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFordamper- og kølerumsregulatorer
ProduktnavnMedietemperaturstyring
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEKC 366
REACH-kandidatlistens stofferNo
VentiludgangCVQ

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.314 Kilogram
Nettovægt0.286 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5702428029384