Danfoss logo
MP54_060B200391

Differenspressostat, MP54

060B200391

Reset: Manuel min., Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Kapsling (IP): IP20, Maks. driftstryk [bar]: 17

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat21 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Maks.]12 bar
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Min.]-1 bar
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Maks.]175 psig
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Min.]-15 psig
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 250VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVKortslutningssikring, 2 A
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.ANSI/ASME B1.20.1
Elektr. tilslutn. størrelseNPSM 1/2 - 14
Elektrisk tilslutningSwivel-kabeltilslutning
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fast differens [bar]0.65 bar
Fast differens [psi]9 psi
GodkendelseCCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS KinaTYSKc UL us UL873, CS C22.2
Godkendelses filnavnE31024
Indeholder batterierNo
JusteringBryder ved faldende tryk
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,2-1,0mm2Flex, ingen rørringe: 0,2-1,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,2-1,5 mm2
Kapsling (IP)IP20
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Kontaktdifferentiale [bar]0.20 bar
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
Egenskab
Værdi
Maks. Arbejdstryk [psig]245 psig
Maks. driftstryk [bar]17.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe22.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP 54 DIFF.PRES
Omg. temperatur-noteBellows max 100 °C/212 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnDifferenspressostat
ProduktoplysningerDifferenspressostat
Produkttilbehørgenerisk tilbehør
ProdukttypeMP54
ResetManuel min.
Tryk han/hunHan
Tryktilslutn. std.DIN 8906
Tryktilslutn. str.1/4 in
Tryktilslutn. typeFlare
Udløsertid for relæsiden [s]120 s
UdstyrTermisk tidsrelæ
UL-godkendte kølemidlerR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.8 Kilogram
Nettovægt0.693 Kilogram
Volume1.972 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424499587
Proposition 65Cancer