Danfoss logo
Pressure switch, KP17B_060-127466, 060-600466, 060-600491

Pressostat, KP17B

060-600491

Reg. venstre: -0.2 - 7.5, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 32, Differens til venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset venstre: Auto, Reset højre: Manuel max.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat36 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens til højre side [bar]4.0 bar
Differens til højre side [psi]58.0 psi
Differens til venstre side [bar] [Maks.]4.00 bar
Differens til venstre side [bar] [Min.]0.70 bar
Differens til venstre side [psi] [Maks.]58.0 psi
Differens til venstre side [psi] [Min.]10.0 psi
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse6-14 mm
Elektrisk tilslutningGummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelseBVCCCCEDNVGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP30
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513A
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPDT+SPST(NO)
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VKlemme D: 50 VA, 400 V
Maks. prøvetryk, højre side[bar]35 bar
Maks. prøvetryk, venstre side[bar]20 bar
Material DescriptionKP17B Pressure Switch I/36
MWP højre side [bar] Pe32.0 bar
MWP højre side [psig] Pe464.0 psig
MWP venstre side [bar] Pe17.0 bar
MWP venstre side [psig] Pe245 psig
Nema rating (~)1
Egenskab
Værdi
Oliefrie kølemidlerR134aR513AR515B
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-13 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerDobbelt pressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKP17B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulering, højre side [bar] Pe [Maks.]32.0 bar
Regulering, højre side [bar] Pe [Min.]8.0 bar
Regulering, højre side [psig] Pe [Maks.]464.0 psig
Regulering, højre side [psig] Pe [Min.]116.0 psig
Regulering, område i venstre side Pe6 inHg - 108 psig
Regulering, venstre side [bar] Pe [Maks.]7.50 bar
Regulering, venstre side [bar] Pe [Min.]-0.20 bar
Reset højreManuel max.
Reset venstreAuto
SCIP-dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dossier produktnavnKP KPI
Tryk han/hunHun
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.EN 1254-1
Tryktilslutn. str.6 mm
Tryktilslutn. typeLodde ODF
UL godkendelse filnavnE31024
UL-godkendte kølemidlerR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.505 Kilogram
Nettovægt0.46 Kilogram
Volume1.24 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428949446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm