Tændeenheder, EBI4 C1 P, Sekundær spidsspænding [kV]: 12, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Standard
052F4236
EBI4 C1P STD. TÆNDEENHED 230 V OEM
052F4236
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| Beskrivelse | EBI4 C1P STD. TÆNDEENHED 230 V OEM |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug [VA] | 60.0 VA |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c)7(c)-I |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 255 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 187 V |
| Godkendelse | CE |
| Hovedsikring [A] [Min.] | 10 A |
| Hus | Standard |
| Indeholder batterier | No |
| Indkapslingsgrad primær | IP40 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Ignition unit EBI4 C1P Standard 230V |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Primær frekvens [Hz] | 50/60 |
| Primær strøm [A] | 0.25 A |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Tændeenheder |
| Produkttype | EBI4 C1 P |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| SCIP-dossier produktnavn | Ignition unit EBI4 1P |
| Sekundær spidsspænding [kV] | 12 |
| Sekundært stik, kortslutningsstrøm [mA] | 30 mA |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.293 Kilogram |
| Nettovægt | 0.292 Kilogram |
| Volume | 0.281 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425074868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |