Maksimalafbryder, CTI 25M
047B3148
Anvendes til produkt: Motorer, Funktion: Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse, Breaking cap. Ics, 380 - 415 V: 100, Maks. belastning, AC-3 [kW]: 2.2
047B3148
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Anvendes til produkt | Motorer |
| Breaking cap. Ics, 380 - 415 V | 100 kA |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse |
| Godkendelse | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Maks. belastning, AC-3 [kW] | 2.20 kW |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. tripstrøm [A] | 82.0 A |
| Material Description | CTI 25M 4,0-6,3A |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kontaktorer og motorstartere |
| Produktnavn | Maksimalafbryder |
| Produkttype | CTI 25M |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Strømområde [A] [Maks.] | 6.30 A |
| Strømområde [A] [Min.] | 4.00 A |
| UL godkendelse filnavn | E148460 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.334 Kilogram |
| Nettovægt | 0.309 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.39 Liter |
| EAN/UPC | 5702423144914 |