Kontaktor, CI 25
037H405132
Hoved kontakt: 3, AC-1 Ith åben: 40, Spolespænding @ 50Hz: 220 - 230, Spolespænding @ 60Hz: 220
037H405132
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| AC-1 belastning, lthe, afskærmning | 25.0 A |
| AC-1 Ith åben | 40.0 A |
| AC-3 Ie | 25.0 A |
| AC-3 spænding 380-690 V | 11.0 kW |
| AC-3 spænding, 220-240 V | 5.5 kW |
| Add-on aux. kont. | 4 |
| Antal pr. pakkeformat | 25 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Hoved kontakt | 3 |
| Identisk produkt | 037H0051 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | CI 25 Contactor 5.5kW@220-240V I/25 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kontaktorer og motorstartere |
| Produktnavn | Kontaktor |
| Produkttype | CI 25 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spolespænding @ 50Hz [Maks.] | 230 V |
| Spolespænding @ 50Hz [Min.] | 220 V |
| Spolespænding @ 60Hz | 220 V |
| UL godkendelse filnavn | E63581 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.341 Kilogram |
| Nettovægt | 0.333 Kilogram |
| Volume | 0.45 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423002641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |