Danfoss logo
EVR 4-6-8 NC Solenoid valve - Version 2

Magnetventil, EVR 6, 1 m³/h, Funktion: NC

032L1209

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Husets materiale: Messing, Maks. driftstryk [bar]: 45.2, Mul. for manuel betjening: Nej, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1/2 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Cv-værdi [gal/min]1.150 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]6.00 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.3
Fluidagruppe12
FunktionNC
GodkendelseEACUAUL
Husets materialeMessing
Identisk produkt032L7308
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Kompatibilitet med smøremidlerABMOPAGPAOPOEPVE
Kv-værdi [m³/h]1.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]655 psig
Maks. driftstryk [bar]45.2 bar
Maks. OPD[bar] spole BJ/BX38 bar
Maks. OPD[psi] spole BJ/BX550 psi
Material DescriptionEVR 6 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12
Max. OPD, 10W AC550 psi
Max. OPD, 10W AC [bar]38 bar
Max. OPD, 20W DC28 bar
Max. OPD, 20W DC406 psi
Egenskab
Værdi
Medietemp. noteDefrost max 130°C/265°F
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]221 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Min. ODP [bar]0.030 bar
Min. ODP [psi]0.440 psi
MOPD[bar/psi]Coil Dependent
Mul. for manuel betjeningNej
Omgiv. temp.-40 - 80 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]175 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overholder MWP [bar] PED49 bar
PakkeformatMultipak
Parts program navnEVR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEVR 6
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP-dossier produktnavnEVR 2-8/EVO 100-102
SpoleNej
Tilgangsstørrelse [in]1/2 in
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
TypebetegnelseMagnetventil, lodde
UL-godkendte kølemidlerR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a
UL-klassificeretYes
VentildriftSERVO-MEMBRAN

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.238 Kilogram
Nettovægt0.19 Kilogram
Volume0.924 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428952910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm