Danfoss logo
Funktionsmodul, ICME 50-A, Stål-product-details

Funktionsmodul, ICME 50-A, Stål

027H0588

Produktoplysninger: Funktionsmodul, Kv-værdi [m³/h]: 23, Dele inkl.: Sæde/O-ring; Bolte/O-ring, Anvendes til produkt: ICV 50; ICV 50-hus

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Åbne-/lukketid [s]13 s
AktuatorsystemICAD-motor, magnetkobling
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anv. til prod. noteMed topmontering
Anvendes til produktICV 50-husICV 50
Cv-værdi [gal/min]27.000 gal/min
Dele inkl.Bolte/O-ringSæde/O-ring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICM / ICS / ICLX-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Egenskab
Værdi
Kv-værdi [m³/h]23.000 m³/h
Material DescriptionICME 50A Function module
Mul. for manuel betjeningVia ICAD-indstillingVia flerfunktionsværktøj
PakkeformatEnkeltpakke
Parts program navnICM
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
ProduktnavnFunktionsmodul
ProduktoplysningerFunktionsmodul
ProdukttilbehørICAD-tilbehørICM / ICS / ICLX-tilbehør
ProdukttypeICME 50-A
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]50.0 mm
VaremærkeICV Flexline
VentildriftMotorstyret

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.96 Kilogram
Nettovægt4.64 Kilogram
Volume8.68 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255241096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm