BE042AS
018F7927
Elektrisk tilslutning: Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 42, Kapsling (IP): IP67
018F7927
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk tilslutning | Klemkasse |
| Forsyningsspænding [V] AC | 42 V |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkendelse | Standard |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Material Description | Coil BE042AS 42V 50Hz Box |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Accessories |
| Produktoplysninger | Magnetic coils |
| Produkttype | Magnetic coil |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP-dossier produktnavn | Solenoid coils |
| Typebetegnelse | BE042AS |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.318 Kilogram |
| Nettovægt | 0.293 Kilogram |
| Volume | 0.31 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428041027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |