Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE230CS

018F7919

Elektrisk tilslutning: Klemkasse, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Kapsling (IP): IP67

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk tilslutningKlemkasse
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]220 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkendelseStandard
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Material DescriptionCoil BE230CS 220-230V 50/60Hz Box
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Product line14
ProduktgruppeAccessories
ProduktoplysningerMagnetic coils
ProdukttypeMagnetic coil
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-dossier produktnavnSolenoid coils
TypebetegnelseBE230CS

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.339 Kilogram
Nettovægt0.303 Kilogram
Volume0.31 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428170871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm