Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP D 21 - 38

180B5055

Flow [gpm] [Maks.]: 78.18, Flow [l/min] [Maks.]: 555, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 60, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1015, Hastighed [rpm] [Maks.]: 600, Hastighed [rpm] [Min.]: 1500

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ATEX-overensstemmelseNo
BeskrivelseAPP pump with ceramics.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flow [gpm] [Maks.]78.180 gal/min
Flow [l/min] [Maks.]555.00 l/min
Flow [m³/t] [Maks.]22.20 m³/h
GodkendelseCE
Hastighed [rpm] [Maks.]600 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]1500 rpm
Husets materialeDuplex
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A3B
Omfattet af WEEENo
PakningsmaterialeFKM
Product line14
ProduktgruppePumpe
ProduktoplysningerAPP pump with ceramic
ProdukttypeAPP 21-38
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseAPP D 21 - 38
Udgangstryk [barg] [Maks.]60 barg
Udgangstryk [barg] [Min.]10 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.]1015 psig
Udgangstryk [psig] [Min.]145 psig
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt130 Kilogram
Nettovægt112 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162959886