APP 26/1500
180B5009
Flow [gpm] [Maks.]: 94.3, Flow [l/min] [Maks.]: 445.25, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 83, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1500, Hastighed [rpm] [Min.]: 600
180B5009
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| ATEX-overensstemmelse | No |
| Beskrivelse | APP 21-38 with ceramics |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flow [gpm] [Maks.] | 94.300 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks.] | 445.25 l/min |
| Flow [m³/t] [Maks.] | 26.70 m³/h |
| Godkendelse | CE |
| Hastighed [rpm] [Maks.] | 1500 rpm |
| Hastighed [rpm] [Min.] | 600 rpm |
| Husets materiale | Duplex |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | APP D 26/1500 01 C1B |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakningsmateriale | NBR |
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produktoplysninger | APP pump with ceramic |
| Produkttype | APP 21-38 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | APP 26/1500 |
| Udgangstryk [barg] [Maks.] | 83 barg |
| Udgangstryk [barg] [Min.] | 20 barg |
| Udgangstryk [psig] [Maks.] | 1200 psig |
| Udgangstryk [psig] [Min.] | 290 psig |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 130 Kilogram |
| Nettovægt | 112 Kilogram |
| Volume | 91.314 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792131 |
| Proposition 65 | No significant risk |