Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5005

Flow [gpm] [Maks.]: 78.18, Flow [l/min] [Maks.]: 555, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 83, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1500, Hastighed [rpm] [Min.]: 600

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ATEX-overensstemmelseNo
BeskrivelseAPP pump with ceramic
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flow [gpm] [Maks.]78.180 gal/min
Flow [l/min] [Maks.]555.00 l/min
Flow [m³/t] [Maks.]22.20 m³/h
GodkendelseCE
Hastighed [rpm] [Maks.]1500 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]600 rpm
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionAPP D21/1500 01 C1B
Omfattet af WEEENo
Product line14
ProduktgruppePumpe
ProduktoplysningerAPP pump with ceramic
ProdukttypeAPP 21-38
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseAPP 21/1500
Udgangstryk [barg] [Maks.]83 barg
Udgangstryk [barg] [Min.]20 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.]1200 psig
Udgangstryk [psig] [Min.]145 psig
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt130 Kilogram
Nettovægt112 Kilogram
Volume92.489 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162890110
Proposition 65No significant risk