Danfoss logo
APP 26-1500 RO pump

Pumpe, APP 26/1500

180B3275

Flow [gpm] [Maks.]: 94.37, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 83, Hastighed [rpm] [Maks.]: 700, Hastighed [rpm] [Min.]: 1500, Godkendelse: CE

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ATEX-overensstemmelseNo
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flow [gpm] [Maks.]94.370 gal/min
Flow [gpm] [Min.]76.870 gal/min
Flow [l/min] [Maks.]496.50 l/min
Flow [l/min] [Min.]297.67 l/min
Flow [m³/t] [Maks.]29.79 m³/h
Flow [m³/t] [Min.]17.86 m³/h
GodkendelseCE
Hastighed [rpm] [Maks.]700 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]1500 rpm
Husets materialeSuper Duplex
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionAPP S 26/1500 01 C19A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
PakningsmaterialeNBR
Product line14
ProduktgruppePumpe
ProduktoplysningerAPP S pumps
ProdukttypeAPP S 21-38
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseAPP 26/1500
Udgangstryk [barg] [Maks.]83 barg
Udgangstryk [barg] [Min.]10 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.]1200 psig
Udgangstryk [psig] [Min.]145 psig
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt120 Kilogram
Nettovægt105 Kilogram
Volume91.406 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255122500
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens