APP 17/1200 Ex
180B3265
Flow [gpm] [Maks.]: 76.6, Flow [l/min] [Maks.]: 294.6, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 83, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Min.]: 700, ATEX-overensstemmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3265
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning | Gevind |
| Afgangstilslutningsstandard | Metric |
| ATEX-overensstemmelse | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Beskrivelse | APP 17/1200 Ex |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dræntilslutning standard | BSPP |
| Dræntilslutning størrelse [in] | 0.250 in |
| Dræntilslutningstype | Gevind |
| Driftsklar | Yes |
| Emballagens udvendige mål LxBxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| Emballagens udvendige mål LxBxH [mm] | 562x336x466 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow [gpm] [Maks.] | 76.600 gal/min |
| Flow [gpm] [Min.] | 43.600 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks.] | 294.60 l/min |
| Flow [l/min] [Min.] | 167.90 l/min |
| Flow [m³/t] [Maks.] | 17.60 m³/h |
| Flow [m³/t] [Min.] | 10.00 m³/h |
| Godkendelse | ATEXCE |
| Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] | 700 rpm |
| Hastighed [rpm] [Maks.] | 1200 rpm |
| Hastighed [rpm] [Min.] | 700 rpm |
| Husets materiale | Duplex |
| Indeholder batterier | No |
| Indgangstryk [barg] [Maks.] | 5.0 barg |
| Indgangstryk [barg] [Min.] | 2.0 barg |
| Indgangstryk [psig] [Maks.] | 72.5 psig |
| Indgangstryk [psig] [Min.] | 29.0 psig |
| Indgangstrykstød [barg] [Maks.] | 10 barg |
| Indgangstrykstød [psig] [Maks.] | 145 psig |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Lydtryk [dB(A)] | 84 dBA |
| Material Description | APP 17/1200 Ex |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
| Pakningsmateriale | NBR |
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produktoplysninger | APP pumps |
| Produkttype | APP 16-19+22 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagvolumen [cm³/omdr] | 253.30 cm³/rev |
| Slagvolumen [in³/omdr] | 15.46 in³/rev |
| Tilgang std. | Metric |
| Tilslutningsstørrelse for udgang (metrisk) | M52 |
| Tilslutningsstørrelse på indgangs port (metrisk) | M52 |
| Tilslutningstype, tilgang | Gevind |
| Typebetegnelse | APP 17/1200 Ex |
| Udgangstryk [barg] [Maks.] | 83 barg |
| Udgangstryk [barg] [Min.] | 10 barg |
| Udgangstryk [psig] [Maks.] | 1200 psig |
| Udgangstryk [psig] [Min.] | 145 psig |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 78 Kilogram |
| Nettovægt | 72.84 Kilogram |
| Volume | 87.996 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428757676 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |