Danfoss logo
APP 16-1200 RO pump

APP 16/1200 Ex

180B3264

Flow [gpm] [Maks.]: 70.5, Flow [l/min] [Maks.]: 271.1, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 83, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Min.]: 700, ATEX-overensstemmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningGevind
AfgangstilslutningsstandardMetric
ATEX-overensstemmelseEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
BeskrivelseAPP 16/1200 Ex
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dræntilslutning standardBSPP
Dræntilslutning størrelse [in]0.250 in
DræntilslutningstypeGevind
DriftsklarYes
Emballagens udvendige mål LxBxH [in]22x13,2x18,3
Emballagens udvendige mål LxBxH [mm]562x336x466
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow [gpm] [Maks.]70.500 gal/min
Flow [gpm] [Min.]40.000 gal/min
Flow [l/min] [Maks.]271.10 l/min
Flow [l/min] [Min.]153.80 l/min
Flow [m³/t] [Maks.]16.20 m³/h
Flow [m³/t] [Min.]9.20 m³/h
GodkendelseATEXCE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]700 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.]1200 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]700 rpm
Husets materialeDuplex
Indeholder batterierNo
Indgangstryk [barg] [Maks.]5.0 barg
Indgangstryk [barg] [Min.]2.0 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.]72.5 psig
Indgangstryk [psig] [Min.]29.0 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.]10 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.]145 psig
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Lydtryk [dB(A)]84 dBA
Material DescriptionAPP 16/1200 EX
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
PakningsmaterialeNBR
Product line14
ProduktgruppePumpe
ProduktoplysningerAPP pumps
ProdukttypeAPP 16-19+22
REACH-kandidatlistens stofferNo
Slagvolumen [cm³/omdr]234.60 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr]14.31 in³/rev
Tilgang std.Metric
Tilslutningsstørrelse for udgang (metrisk)M52
Tilslutningsstørrelse på indgangs port (metrisk)M52
Tilslutningstype, tilgangGevind
TypebetegnelseAPP 16/1200 Ex
Udgangstryk [barg] [Maks.]83 barg
Udgangstryk [barg] [Min.]10 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.]1200 psig
Udgangstryk [psig] [Min.]145 psig
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt94.45 Kilogram
Nettovægt72.61 Kilogram
Volume90.517 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428757652
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens