Danfoss logo
APP 22-1500 RO pump

APP 22/1500 Ex

180B3263

Flow [gpm] [Maks.]: 95.5, Flow [l/min] [Maks.]: 367.5, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 70, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1015, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1500, Hastighed [rpm] [Min.]: 700, ATEX-overensstemmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningGevind
AfgangstilslutningsstandardMetric
ATEX-overensstemmelseEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
BeskrivelseAPP 22/1500 Ex
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dræntilslutning standardBSPP
Dræntilslutning størrelse [in]0.250 in
DræntilslutningstypeGevind
DriftsklarYes
Emballagens udvendige mål LxBxH [in]22x13,2x18,3
Emballagens udvendige mål LxBxH [mm]562x336x466
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow [gpm] [Maks.]95.500 gal/min
Flow [gpm] [Min.]42.800 gal/min
Flow [l/min] [Maks.]367.50 l/min
Flow [l/min] [Min.]164.90 l/min
Flow [m³/t] [Maks.]22.00 m³/h
Flow [m³/t] [Min.]9.90 m³/h
GodkendelseATEXCE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]700 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.]1500 rpm
Hastighed [rpm] [Min.]700 rpm
Husets materialeDuplex
Indeholder batterierNo
Indgangstryk [barg] [Maks.]5.0 barg
Indgangstryk [barg] [Min.]2.0 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.]72.5 psig
Indgangstryk [psig] [Min.]29.0 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.]10 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.]145 psig
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Lydtryk [dB(A)]84 dBA
Material DescriptionAPP 22/1500 Ex
Medietemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.]36 °F
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]32 °F
PakningsmaterialeNBR
Product line14
ProduktgruppePumpe
ProduktoplysningerAPP pumps
ProdukttypeAPP 16-19+22
REACH-kandidatlistens stofferNo
Slagvolumen [cm³/omdr]253.30 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr]15.46 in³/rev
Tilgang std.Metric
Tilslutningsstørrelse for udgang (metrisk)M52
Tilslutningsstørrelse på indgangs port (metrisk)M52
Tilslutningstype, tilgangGevind
TypebetegnelseAPP 22/1500 Ex
Udgangstryk [barg] [Maks.]70 barg
Udgangstryk [barg] [Min.]10 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.]1015 psig
Udgangstryk [psig] [Min.]145 psig
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt93 Kilogram
Nettovægt72.85 Kilogram
Volume88.536 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428757638
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens