APP S pumps, APP S 13/1200
180B3228
Flow [gpm] [Maks.]: 58.6, Flow [l/min] [Maks.]: 225.4, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 83, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Min.]: 700
180B3228
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning | Gevind |
| Afgangstilslutningsstandard | Metric |
| ATEX-overensstemmelse | No |
| Beskrivelse | Pump for sea- or brackish water |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dræntilslutning standard | BSPP |
| Dræntilslutning størrelse [in] | 0.250 in |
| Dræntilslutningstype | Gevind |
| Driftsklar | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flow [gpm] [Maks.] | 58.600 gal/min |
| Flow [gpm] [Min.] | 32.900 gal/min |
| Flow [l/min] [Maks.] | 225.40 l/min |
| Flow [l/min] [Min.] | 126.70 l/min |
| Flow [m³/t] [Maks.] | 14.00 m³/h |
| Flow [m³/t] [Min.] | 6.00 m³/h |
| Godkendelse | CE |
| Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] | 700 rpm |
| Hastighed [rpm] [Maks.] | 1200 rpm |
| Hastighed [rpm] [Min.] | 700 rpm |
| Husets materiale | Super Duplex |
| Indeholder batterier | No |
| Indgangstryk [barg] [Maks.] | 5.0 barg |
| Indgangstryk [barg] [Min.] | 2.0 barg |
| Indgangstryk [psig] [Maks.] | 72.5 psig |
| Indgangstryk [psig] [Min.] | 29.0 psig |
| Indgangstrykstød [barg] [Maks.] | 10 barg |
| Indgangstrykstød [psig] [Maks.] | 145 psig |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Lydtryk [dB(A)] | 85 dBA |
| Material Description | APP S 13/1200 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
| Pakningsmateriale | NBR |
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produktoplysninger | APP S pumps |
| Produkttype | APP 11-13 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagvolumen [cm³/omdr] | 197.50 cm³/rev |
| Slagvolumen [in³/omdr] | 12.05 in³/rev |
| Tilgang std. | Metric |
| Tilslutningsstørrelse for udgang (metrisk) | M42 |
| Tilslutningsstørrelse på indgangs port (metrisk) | M42 |
| Tilslutningstype, tilgang | Gevind |
| Typebetegnelse | APP S 13/1200 |
| Udgangstryk [barg] [Maks.] | 83 barg |
| Udgangstryk [barg] [Min.] | 10 barg |
| Udgangstryk [psig] [Maks.] | 1200 psig |
| Udgangstryk [psig] [Min.] | 145 psig |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 93.54 Kilogram |
| Nettovægt | 73.108 Kilogram |
| Volume | 92.863 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162929018 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |