Energigenvindingsenhed, ISAVE 40
180F7111
Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 41, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 181, Nominel effekt [HK]: 0, Nominel effekt [kW]: 0
180F7111
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk højtryk ind ud [barg] [Maks.] | 5.00 barg |
| Differenstryk højtryk ind ud [psig] [Maks.] | 72.0 psig |
| Dræntilslutning standard | BSPP |
| Dræntilslutning størrelse [in] | 0.250 in |
| Dræntilslutningstype | BSPP |
| Driftsklar | Yes |
| Emballagens udvendige mål LxBxH [in] | 29,8x14,9x14,9 |
| Emballagens udvendige mål LxBxH [mm] | 760x380x380 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flow [gpm] [Min.] | 92.000 gal/min |
| Flow [m³/t] [Min.] | 21.00 m³/h |
| Godkendelse | CE |
| Hastighed [rpm] [Maks.] | 1200 rpm |
| Hastighed [rpm] [Min.] | 600 rpm |
| Højtryk indgangs port størrelse [in] | 3.000 in |
| Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.] | 181 gal/min |
| Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.] | 41 m³/h |
| Højtryk-indgangsport [barg] [Maks.] | 83 barg |
| Højtryk-indgangsport [barg] [Min.] | 20 barg |
| Højtryk-indgangsport [psig] [Maks.] | 1200 psig |
| Højtryk-indgangsport [psig] [Min.] | 290 psig |
| Højtryk-indgangsport, intermitterende [barg] [Min.] | 3 barg |
| Højtryk-indgangsport, intermitterende [psig] [Min.] | 44 psig |
| Højtryk-udgangs port [barg] [Maks.] | 83 barg |
| Højtryk-udgangs port [psig] [Maks.] | 1200 psig |
| Højtryk-udgangs port tilslutnings standard | Victaulic |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| lavtryk ind ud @ maks. flow [barg] | 1 barg |
| lavtryk ind ud @ maks. flow [psig] | 18 psig |
| lavtryk-udgangstryk [barg] [Min.] | 1 barg |
| lavtryk-udgangstryk [psig] [Min.] | 15 psig |
| lavtryks port indgangstryk [barg] [Maks.] | 5 barg |
| lavtryks port indgangstryk [psig] [Maks.] | 72 psig |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| lavtryks port indgangstrykstød [barg] | 10 barg |
| lavtryks port indgangstrykstød [psig] | 145 barg |
| Lydtryk [dB(A)] | 84 dBA |
| Material Description | iSave S 40/1200 01 C4B |
| Materialetype | Super Duplex |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medietemperatur [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
| Monteringsretning | Bare shaftedVerticalHorizontal |
| Nominel effekt [HK] | 0.0 HP |
| Nominel effekt [kW] | 0.0 kW |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
| Pakningsmateriale | NBR |
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Energigenvindingsenhed |
| Produktoplysninger | iSave |
| Produkttype | iSave 40 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Smøringsflow ved 60 Bar [m³/t] [Maks.] | 0.80 m³/h |
| Smøringsflow ved 871 PSI [gpm] [Maks.] | 3.5 gal/min |
| Startmoment [Nm] [Maks.] | 150.00 N-m |
| Startmoment [Nmlbf*fl] [Maks] | 110 lbf∙ft |
| Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.] | 75 lbf∙ft |
| Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.] | 102 N-m |
| Tilladt driftsflow for lavtryk-tilgang [gpm] [Maks.] | 295 gal/min |
| Tilladt driftsflow for lavtryk-tilgang [m³/t] [Maks.] | 67 m³/h |
| Tilslutningsstandard for højtryk port | Victaulic |
| Tilslutningsstandard for lavtryks port | Victaulic |
| Tilslutningsstørrelse for HP-udgang [in] | 3.000 in |
| Tilslutningsstørrelse for lavtryks port [in] | 3.000 in |
| Tilslutningsstørrelse for lavtryks port-udgang [in] | 3.000 in |
| Typebetegnelse | ISAVE 40 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 142.833 Kilogram |
| Nettovægt | 124.846 Kilogram |
| Volume | 138.624 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255123125 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |