Akva Lux II, fuldisoleret
Fuldisoleret lavenergivandvarmer til fremtidens fjernvarme
Features and benefits
- Termostatisk og trykstyret vandvarmer
- Forberedt til lavtemperatur fjernvarme
- Fuldisoleret og med meget lave varmetab
- Kold veksler i tomgang – intet tomgangstab
- Innovativ, energibesparende regulator PTC2+P i kombination med højeffektiv varmeveksler til behovsstyret brugsvandsopvarmning uden tomgangstab
- Rør og varmeveksler i rustfrit stål, samlinger med EPDM-pakninger
- Minimal risiko for tilkalkning og bakteriedannelse
- Kapacitet: op til 64 kW brugsvand