Danfoss logo
Termix VVX-I FI-product-category

Termix VVX-I FI

Fjernvarmeunit til direkte varme og gennemstrømningsopvarmning af brugsvand med flowkompenseret temperaturregulator.

Features and benefits

  • Unit til en- og flerfamiliehuse
  • Indirekte anlæg til varme, regulering af brugsvandstemperaturen med en termostatisk reguleringsventil
  • Termostatisk eller elektronisk regulering af varmetemperaturen
  • Kapacitet: 45 kW varme, 33-55 kW brugsvand
  • Tilstrækkelig mængde brugsvand
  • Fungerer uafhængigt af differenstryk og fremløbstemperatur
  • Minimalt pladsbehov til installation
  • Rør og pladevarmeveksler i rustfrit stål
  • Minimeret risiko for tilkalkning og bakteriedannelse
  • Optimal temperaturregulering op til en fjernvarmefremløbstemperatur på 100 °C