Termix VVX-I FI, Type 2-1, Varmeregulatornavn: ECL 210, Varmtvand, regulatornavn: IHPT
144H3852
Produkttype: Termix VVX-I FI, Type 2-1, 10 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT
144H3852
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Termix VVX-I-FI 2-1 |
| Bredde med kabinet [mm] | 540 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 530 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dybde med kabinet [mm] | 455 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 380 mm |
| EPD tilgængelig | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 120 °C |
| Godkendelse | CE |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | AVQML |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.7 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 800 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 800 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret stålplade |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kabinetmulighed | Ekstra |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Termix VVX-I-FI 2-1 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix VVX-I FI |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 57927b20-14f1-4a89-8a73-5111cea9d71b |
| SCIP-dossier produktnavn | Termix VVX-I-FI 2-1 |
| Stations type | Type 2-1 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL 210 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk + delta p-regulator |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmeveklser-type | XB06H+-1 16 G3/4" HP |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| Varmtvand, regulatornavn | IHPT |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Varmtvandscirkulation | Ekstra |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 30 Kilogram |
| Nettovægt | 29 Kilogram |
| Volume | 159 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628297996 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |