Termix VVX-I FI
Fjernvarmeunit til direkte varme og gennemstrømningsopvarmning af brugsvand med flowkompenseret temperaturregulator.
Features and benefits
- Unit til en- og flerfamiliehuse
- Indirekte anlæg til varme, regulering af brugsvandstemperaturen med en termostatisk reguleringsventil
- Termostatisk eller elektronisk regulering af varmetemperaturen
- Kapacitet: 45 kW varme, 33-55 kW brugsvand
- Tilstrækkelig mængde brugsvand
- Fungerer uafhængigt af differenstryk og fremløbstemperatur
- Minimalt pladsbehov til installation
- Rør og pladevarmeveksler i rustfrit stål
- Minimeret risiko for tilkalkning og bakteriedannelse
- Optimal temperaturregulering op til en fjernvarmefremløbstemperatur på 100 °C